ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
AMR(자율 이동 로봇) ACTIVE Shuttle로 실현하세요
AMR ACTIVE Shuttle을 사용하면 미래형 공장으로 탈바꿈할 수 있습니다. 기존의 공장 인프라를 변형하지 않아도 ACTIVE Shuttle을 신속하게 실행하여 직관적으로 운영하고 네트워크에 전면적으로 연결하여 안전하게 사용할 수 있습니다! ACTIVE Shuttle은 내부 재료 및 자재 흐름을 자동화하고 표준화합니다. 앞으로 소형 로드 캐리어(KLT)가 탑재된 플로어 롤러 를 매우 유연하고 안전하게 운반할 수 있습니다. ACTIVE Fleet Manager (AFM) 을 사용하면 수동으로 주문을 입력하거나 타사 시스템을 통해 자동으로 입력할 수 있어 주문을 매우 유연하게 관리할 수 있습니다. ACTIVE Shuttle은 VDA 5050 인터페이스 를 이용해 타사 시스템과 통신하여 플릿을 제어합니다.
AMR ACTIVE Shuttle
궁금한 점이 있습니까? 언제든지 문의해 주십시오.